PPV100M45R-PR-B2S-AV-00020-0000

Número de pieza
4767905
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
Accionamiento pasante SAE A mediante accionamiento
Puertos SAE, rosca métrica
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Válvula reductora de presión con mando a distancia
Juntas Viton
Eje Eje estriado rebajado SAE BB
Brida de fijación Brida de montaje SAE B 2 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 45
Rango de ajuste Sin
Tamaño PPV100M

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto ES

(11.7 MB)

Axial Piston Pump PPV100M
Folleto de producto EN

(11.7 MB)