Datos técnicos
Variante | Resolución baja |
---|---|
Presión de ajuste [bar] | 150 |
Resolución | 60 |
Función | Válvula de contrapeso |
Relación de pilotaje | 3 |
Clase de ajuste | Herramienta |
Espacio de montaje | T-21A |
Qmáx válvulas [l/min] | 60 |
Familia de productos | RS21AE |
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] | 40 - 420 |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 60 |
Rango de ajuste de la presión [bar] | 70 - 210 |
Tamaño nominal | 21 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | Otros |
Material de la junta | NBR |
Tipo de construcción | De rosca |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
ES
(0.59 MB)

RS21AE-02 Counter Balance Valve
Folleto de producto
EN
(0.59 MB)