ZW-RP16-70-AAB-2-V

Número de pieza
4687945
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
Función Válvula de retención con apertura por piloto
Relación de pilotaje 9.5
Posición de la válvula Salida de contador en puerto A y B
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 4401-07-07-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 300
Familia de productos ZW-RP16
Presión de apertura [bar] 2
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 300
Tamaño nominal 16
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folleto de producto ES

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folleto de producto EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)