FUM-020-180-400/50/3-2X-K1-CA-ESP

Número de pieza
4679473
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
M20003775 6,3
M20003778 180
M20003853 400
Tamaño del contenedor [l] 250
Flujo volumétrico 1 20
Unidad, presión máx. permitida bar
M20003772 05
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 32
M20003858 55
M20003855 3
M20003782 -20
M20003783 40
Temp. media máx. permitida [°C] 70
Temp. media mín. permitida [°C] 10