N2S-V-320-230/50/1-6X-4-4-FRA

Número de pieza
4657508
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
M20003778 350
M20003853 230
Unidad de carga de nitrógeno, tipo N2S-V
Tamaño del contenedor [l] 13
Flujo volumétrico 1 1,5
Unidad, presión máx. permitida bar
M20003772 04
M20003852 AC
M20003854 50
M20003860 16
M20003858 44
M20003855 1
M20003782 -15
M20003783 50
Temp. media máx. permitida [°C] 70
Temp. media mín. permitida [°C] 10