CTU-1050-K-U-Z/-SKF

Número de pieza
4650934
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tamaño CTU 0 = Al. = 300, An. = 800, Prof. = 400 mm
Tensión de alimentación K = 120 V, 60 Hz, Monofásico

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CTU1000 ContaminationTest Unit
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

CTU1000 series - ContaminationTest Unit
Folleto de producto EN

(1.45 MB)

CTU1x5x Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(6.75 MB)

CTU1x5x Operating instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(6.72 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrucciones de servicio
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.98 MB)

CTU1x3x/1x4x Operation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(8.23 MB)

CTU1000 Instrucciones de servicio y mant
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(7.05 MB)

ConTeS V1.10 Instrucciones de manejo
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.93 MB)

CTU1x3x Instrucciones de servicio y mant
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(6.2 MB)

CTU1x3x/1x4x Instrucciones de servicio y
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(5.31 MB)

CTU1x50 Rebuilding Kit RM1/RM3 Installation instructions
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(9.51 MB)

CTU1000 V2.10 Instrucciones de manejo
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(2.73 MB)