CTM-SC-1050-K

Número de pieza
4643679
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 4413:2010, EN ISO 4414:2010, EN ISO 13849-1:2015, EN 1127-1:2019
Tensión de alimentación 120V CA / 60 Hz/ 1 Ph EE. UU./Canadá
Líquido de análisis Disolvente Clase AIII

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Folleto de producto ES

(0.67 MB)

CTM-SC ContaminationTest Module - SupplyControl
Folleto de producto EN

(0.8 MB)