La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Stellantr. SE3-HP-570-51-460V-60Hz-G110
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
M20003778 |
250 |
Tamaño del contenedor [l] |
10 |
Flujo volumétrico 1 |
6 |
Unidad, presión máx. permitida |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003782 |
-10 |
M20003783 |
50 |
Temp. media máx. permitida [°C] |
60 |
Temp. media mín. permitida [°C] |
5 |