VEU-F-60/1-M-C-G-G-Z-C

Número de pieza
4597722
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
Datos complementarios sin
Indicador de contaminación 2bar eléctrico
Tensión 440 V-50 Hz-3 Ph
Bomba Bomba de engranajes
Refrigerador/intercambiador térmico Refrigerador de compresor
Modelo Móvil
Tamaño Carcasa 60l/Caudal 1l
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-1:2007, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-3:2007, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto ES

(13.47 MB)

VEU-F VarnishElimination Unit-Filtration
Folleto de producto EN

(13.47 MB)