La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Espacio de montaje |
ISO7368 BE-11-2-A |
Qmáx válvulas [l/min] |
2.450 |
Familia de productos |
LLCM-CAE 50 |
Tamaño nominal |
50 |
Pmáx [bar] |
350 |
Material de la junta |
NBR |
M20003657 |
LLCM |
M20003659 |
X |
M20003658 |
X |
M20003660 |
- |
M20003677 |
X |
M20003678 |
- |
M20003679 |
0 |
M20003680 |
6 |
M20003636 |
1 |
M20003637 |
0 |
M20003638 |
0 |
M20003639 |
0 |
M20003640 |
1 |
Tipo de construcción |
Válvulas de cartucho (Logiks) |
M20003676 |
60 |