La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
N2S-M-320-400/50/3-6X-4-4-RUS
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
M20003778 |
350 |
M20003853 |
400 |
Unidad de carga de nitrógeno, tipo |
N2S-M |
Tamaño del contenedor [l] |
9 |
Flujo volumétrico 1 |
0,9 |
Unidad, presión máx. permitida |
bar |
M20003772 |
04 |
M20003852 |
AC |
M20003854 |
50 |
M20003860 |
16 |
M20003858 |
44 |
M20003855 |
3 |
M20003782 |
-15 |
M20003783 |
50 |
Temp. media máx. permitida [°C] |
70 |
Temp. media mín. permitida [°C] |
10 |