Datos técnicos
Variante | RV en conexión P |
---|---|
Tipo de accionamiento manual de emergencia | Actuador manual de emergencia oculto |
Variante | Estándar |
Accionamiento manual de emergencia | sí |
Función | Válvula direccional de 3/2 vías |
Accionamiento | Magnético |
Serie de válvulas | 3WSE 6 X |
Diseño de la bobina del solenoide | 50-2345 |
Espacio de montaje | ISO 4401-03-02-0-05 |
Qmáx válvulas [l/min] | 25 |
Familia de productos | 3WSE 6 X |
Tipo de conector | Conector según DIN EN 1 |
Rango de presión P [bar] | 0 - 350 |
Bobina | 24 V CC |
F. prod. rango caudal [l/min] | 0 - 25 |
Modo de funcionamiento | Válvula de asiento |
Rango de caudal Q [l/min] | 0 - 25 |
Tamaño nominal | 6 |
Pmáx [bar] | 350 |
Tipo de control | De control directo |
Tipo de instalación | Otros |
Material de la junta | FKM |
Tipo de construcción | Montaje sobre placa |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Folleto de producto
ES
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_5201-00001.jpg)
WSE 6 Directional poppet valve
Folleto de producto
EN
(1.25 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
ES
(0.12 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_PRO/PRD_DOC_PRO_530001-00001.jpg)
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto
EN
(0.12 MB)