4WE 6 J A20 -24D -XE Z1 /V /M1

Número de pieza
4562171
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
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia de empujar        
Variante Directiva ATEX 2014/34/UE
Accionamiento manual de emergencia
Función Válvula direccional de 4/3 vías
Accionamiento Magnético
Serie de válvulas 4WE 6 J
Diseño de la bobina del solenoide ATEX
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 80
Familia de productos 4WE 6 J
Tipo de conector con alivio de tensión de 7-10,5 mm
Rango de presión P [bar] 0 - 350
Bobina 24 V CC
F. prod. rango caudal [l/min] 0 - 80
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 80
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material bobina 4527203
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

4WE 6 4/2 y 4/3 Válvulas de corredera
Folleto de producto ES

(1.61 MB)

4WE6 4/2- & 4/3-Directional Spool Valve
Folleto de producto EN

(1.59 MB)