ZW-SDR10-D01-ZA-K-V

Número de pieza
4550513
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
Posición de la válvula Entrada de contador en puerto A
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje ISO 4401-05-04-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 120
Q familia de productos [l/min] 0 - 120
Familia de productos ZW-SDR10
Presión de apertura [bar] 0,5
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 120
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto ZW-SDR10-D01-ZA-K-V
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta FKM
N° de material 4550513
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto ES

(2.49 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 10
Folleto de producto EN

(2.49 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)