PDMC12S30P-15-C-V-27-24PN-21,2

Número de pieza
4537959
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
Bobina 24 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 100
Función Válvula reductora de presión prop.
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Reducción de fugas
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 0
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje 12S30
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos PDMC12S30P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 45
Tipo de conector Conector Deutsch
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de ajuste de la presión [bar] 0 - 27
Tamaño nominal 12
Pmáx [bar] 60
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Compact
Material de la junta FKM
N° de material bobina -
Tipo de construcción Válvulas de enchufe

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)