Datos técnicos
Presión nominal [MPa] | 0.1 |
---|---|
Presión nominal [bar] | 1 |
Protección de la superficie | Acero inoxidable (torn.+tuerca) |
Tuerca de sujeción | con (tuerca fij.) |
Tornillo de fijación FSA | M12 |
Disco de contraste | Neutral |
Material bastidor FSA | Acero inoxidable |
Material pieza de conexión FSA | PA |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material tubo | Vidrio |
Geometría del tubo | Redondo |
Junta plana / junta tórica | 0 |
Material junta tórica/arandela de sellado | NBR |
Tamaño nominal FSA/FSK | 254 |
Tipo de construcción FSA / FSK | FSA |
Certificado de aceptación/prueba | BV (Bureau Veritas) |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000186939-00001.jpg)
Operating instruction FSA-RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(0.69 MB)
![](https://www.hydac.com/shop/media//catalog/crossbase/thumbnail/PRD_DOC_BUW/PRD_DOC_BUW_10000186939-00001.jpg)
Operating instruction FSA-RV
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(0.69 MB)