L-CEE 40 H 6 BX-40/N

Número de pieza
4457985
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
Espacio de montaje ISO7368 BD-10-2-A
Qmáx válvulas [l/min] 2.800
Familia de productos L-CEE 40 KEGEL B
Tamaño nominal 40
Pmáx [bar] 420
Material de la junta NBR
M20003657 L
M20003659 X
M20003658 B
M20003660 1
M20003677 B,C
M20003678 -
M20003679 0
M20003680 0
M20003636 0
M20003637 0
M20003638 0
M20003639 0
M20003640 0
Tipo de construcción Válvulas de cartucho (Logiks)
M20003676 40

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folleto de producto ES

(1.74 MB)

L-CEE 2-way Cartridge valves in Nominal
Folleto de producto EN

(1.74 MB)