La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
M20003775 |
100 |
M20003778 |
225 |
M20003853 |
12 |
Tamaño del contenedor [l] |
230 |
Flujo volumétrico 1 |
140 |
Unidad, presión máx. permitida |
bar |
M20003772 |
10 |
M20003852 |
DC |
M20003782 |
0 |
M20003783 |
40 |
Temp. media máx. permitida [°C] |
80 |
Temp. media mín. permitida [°C] |
5 |