La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HRRLE 3 A 3X28 PP 179,5/2 ST M BL
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras |
Código del modelo anterior |
HRRLE 3 S 3X28 PP 179,5/2 ST M |
Material, elementos de sujeción |
Polipropileno |
Ø ext. del tubo - D 1 - regleta |
28 |
Cantidad de sujeciones de tubos |
3 x sujeciones de tubos |
Diseño, regleta |
Tareas pesadas con aisl. elást. |
Diseño de pieza, regleta |
Montaje A |
Tamaño, regletas |
Tamaño 3 |