WBF-100W-CL-FA

Número de pieza
4442732
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
otras características 0=sin más características
Material de la junta V=FPM (Viton)
Indicador de contaminación DZ=solo tubería sin VM
Tamaño de conexión 50
Tipo de conexión Brida DIN
Grado de filtración 0
Material del filtro XX=sin elemento filtrante

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
WBF Wombat Filter Instrucciones de monta
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.65 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Instrucciones de
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(4.88 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(5.91 MB)