La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
HRRLE 3 A1 4X25 PP 244/3 ST M10 BL
Al grupo de productos padre
Datos técnicos
Más Información
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras |
Código del modelo anterior |
HRRLE 3 S1 4X25 PP 244/3 ST M1 |
Material, elementos de sujeción |
Polipropileno |
Ø ext. del tubo - D 1 - regleta |
25 |
Cantidad de sujeciones de tubos |
4 x sujeciones de tubos |
Diseño, regleta |
Tareas pesadas con aisl. elást. |
Diseño de pieza, regleta |
Montaje A1 |
Tamaño, regletas |
Tamaño 3 |