HRS 4 A 52 AL ST M BL

Número de pieza
442823
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 4
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno 55 Nm
Código del modelo anterior HRS 4 S 52 AL ST M BL
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 52
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Aluminio
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A