La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Tamaño DIN 3015 |
Tamaño 6 |
Aplicación, abrazadera |
Montaje de tubos |
Par de apriete, perno |
80 Nm |
Código del modelo anterior |
HRS 6 S 88,9 PP ST M BL |
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] |
88.9 |
Serie DIN3015 |
Tareas pesadas |
Material, elementos de sujeción |
Polipropileno |
Superficie interior, elementos de sujeción |
Superficie interna acanalada |
Diseño, pieza DIN 3015 |
Montaje A |