HRS 3 A 20 PP ST M BL

Número de pieza
442701
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 3
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno 15 Nm
Código del modelo anterior HRS 3 S 20 PP ST M BL
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A