HRS 2 D 18 PP ST M BL

Número de pieza
442230
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 2
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
Código del modelo anterior HRS 2 A 18 PP ST M BL
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 18
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje D