HRBGS 0B A 16 TPE ST M BL

Número de pieza
441423
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
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos, Montaje de tubos + mangueras
Ø ext. del tubo -D1- abrazadera Buegu [mm] 16
Ø ext. del tubo -D2- abrazadera Buegu [mm] 0
Tamaño, abrazadera Buegu Tamaño 0B
Pieza de diseño, abrazadera Buegu Montaje A

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
HYDAC Clamps
Folleto de producto ES

(0.53 MB)

HYDAC Clamps
Folleto de producto EN

(0.53 MB)