HREL 6 C1TM 20 PA ST M BL

Número de pieza
436847
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 6
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Serie DIN3015 Tareas ligeras con aisl. elást.
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje C1TM