HREL 6 A 20 PP ST M BL

Número de pieza
435641
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 6
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos + mangueras
Par de apriete, perno 8 Nm
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 20
Serie DIN3015 Tareas ligeras con aisl. elást.
Material, elementos de sujeción Polipropileno
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna lisa
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A