P4WE 6 E16 A01-12PG/N

Número de pieza
4354456
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
Bobina 12 V proporcional
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 40
Función Válvula direccional prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Actuador manual de emergencia oculto      
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-2345
Clase de ajuste No disponible
Espacio de montaje ISO 4401-03-02-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 40
Familia de productos P4WE 6 E
Tipo de conector Conector según DIN EN 1
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Tamaño nominal 6
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material bobina 4356846
Tipo de construcción Montaje sobre placa

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Folleto de producto ES

(1.37 MB)

P4WE6-A01 4/2 and 4/3 Proportional Directional Valve
Folleto de producto EN

(1.37 MB)