ZW-DM16-70-PT-140V-N

Número de pieza
4338384
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
Función adicional ninguno
Variante Ninguno
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reductora de presión
Posición de la válvula Presión en P
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-07-07-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 300
Familia de productos ZW-DM16
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 15 - 250
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 300
Rango de ajuste de la presión [bar] 35 - 140
Tamaño nominal 16
Denominación del objeto ZW-DM16-70-PT-140V-N
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 4338384
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folleto de producto ES

(1.7 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 16
Folleto de producto EN

(1.7 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)