ZW-SDR25-70-ZA-N

Número de pieza
4338067
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
Posición de la válvula Entrada de contador en puerto A
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje ISO 4401-08-08-0-05
Qmáx válvulas [l/min] 500
Q familia de productos [l/min] 0 - 500
Familia de productos ZW-SDR25
Presión de apertura [bar] 0,49
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 500
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula estranguladora de retención
Tamaño nominal 25
Denominación del objeto ZW-SDR25-70-ZA-N
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación Otros
Material de la junta NBR
N° de material 4338067
Tipo de construcción Entre placas

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Folleto de producto ES

(1.34 MB)

Valves in sandwich plate design Nominal size 25
Folleto de producto EN

(1.34 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto ES

(34.8 MB)

Industrial Valves
Folleto de producto EN

(34.8 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto ES

(1.27 MB)

Accessories for Industrial valves
Folleto de producto EN

(1.27 MB)