La tienda no funcionará correctamente en el caso de que las cookies estén desactivadas.
Datos técnicos
Más Información
Accionamiento pasante |
Bomba simple |
Posición, puertos 1 |
Radial |
Controlador |
Sin |
Juntas |
NBR |
Eje |
Eje con chaveta ISO Ø 32 mm |
Brida de fijación |
Brida de montaje ISO Ø 125 4 orificios |
Dirección de rotación |
Rotación en sentido horario |
Desplazamiento |
63 |
Rango de ajuste |
30-100 |
Tamaño |
PVV102-2 |