KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC

Número de pieza
4298937
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
Combinación sin KH - combinación
Control de la posición de conmutación sin control de la posición de conmutación
Dispositivo de cierre sin dispositivo de cierre
Orificios de sujeción sind orificios de sujeción
Certificado de aceptación/prueba sin aceptación
Accionamiento Accionamiento eléctrico
Presión nominal 230
Presión nominal 1.6
Presión nominal. 16
Ancho de llave sin indicación
Modelo de la palanca de mando sin
Protección de la superficie niquelado
Número de código del material Latón-latón-PTFE-PTFE
Material de la carcasa, válvula de bola Latón
Norma ISO 7-1 / DIN EN 10226
Conexión / designación de la brida Rp
Tipo de conexión Rosca interior
Anchura nominal DN 80
Tipo de construcción KHN
Denominación del objeto KHN-Rp3-2233-AE.24-240V-NC
N° de material 4298937

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(1.69 MB)

Operating manual KH
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(1.69 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión
Folleto de producto ES

(0 MB)

KHNVN/KHNVS/KHN Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Llaves de bola de baja presión de acero inoxidable
Folleto de producto ES

(0 MB)

KHNVN/KHNVS Stainless Steel Low Pressure Ball Valves
Folleto de producto EN

(0 MB)