Datos técnicos
otras características | 0=sin más características |
---|---|
Material de la junta | V=FPM (Viton) |
Indicador de contaminación | Z=sin (SF) |
Tamaño de conexión | 50 |
Tipo de conexión | Brida DIN |
Grado de filtración | 0 |
Material del filtro | XX=sin elemento filtrante |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

WBF Wombat Filter Instrucciones de monta
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(3.65 MB)

WBF 16bar Wombat Filter Instrucciones de
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(4.88 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrucciones de servicio y mantenimiento
ES
(5.91 MB)

WBF100/201 Wombat Filter Installation in
Instrucciones de servicio y mantenimiento
EN
(5.91 MB)