DMM10121-12-C-N-320C

Número de pieza
4278989
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
Función adicional ninguno
Variante Sin liberación a la atmósfera
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reductora de presión
Clase de ajuste Herramienta, con precinto de plomo
Espacio de montaje 10121
Qmáx válvulas [l/min] 25
Familia de productos DMM10121
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 320
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 25
Rango de ajuste de la presión [bar] 20 - 320
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DMM10121-12-C-N-320C
Pmáx [bar] 450
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 4278989
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Folleto de producto ES

(0.33 MB)

DMM10121-12 2-way pressure reducing valve
Folleto de producto EN

(0.33 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)