PVV102-3-100FHRM-2600 *

Número de pieza
4261292
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Sin
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 40 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 160 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 100
Rango de ajuste 50-90
Tamaño PVV102-3