PVV102-1-32FHRM-2600 *

Número de pieza
4260330
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
Accionamiento pasante Bomba simple
Posición, puertos 1 Radial
Controlador Sin
Juntas NBR
Eje Eje con chaveta ISO Ø 25 mm
Brida de fijación Brida de montaje ISO Ø 100 4 orificios
Dirección de rotación Rotación en sentido horario
Desplazamiento 32
Rango de ajuste 30-100
Tamaño PVV102-1