DRM10121-11-C-N-250C

Número de pieza
4258133
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
Función adicional ninguno
Variante Con liberación a la atmósfera
Presión de ajuste [bar] sin preajuste
Función Válvula reguladora de presión
Clase de ajuste Herramienta, con precinto de plomo
Espacio de montaje 10121
Qmáx válvulas [l/min] 22
Familia de productos DRM10121
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 10 - 450
Modo de funcionamiento Válvula de asiento
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 22
Rango de ajuste de la presión [bar] 20 - 250
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DRM10121-11-C-N-250C
Pmáx [bar] 450
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 4258133
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Folleto de producto ES

(1.47 MB)

DRM10121-11 3-way pressure reducing/relieving valve
Folleto de producto EN

(1.47 MB)