HRL 2 A1TM 13,7 PAFF ST M ZN

Número de pieza
4252273
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 2
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 13.7
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Poliamida, ignífuga
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A1TM