HRL 1 A 9,5 AL ST M BL

Número de pieza
423754
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 1
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno 12 Nm
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 9.5
Serie DIN3015 Tareas ligeras
Material, elementos de sujeción Aluminio
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje A