HRS 1 G 6 PA ST M BL

Número de pieza
422600
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
Tamaño DIN 3015 Tamaño 1
Aplicación, abrazadera Montaje de tubos
Par de apriete, perno Sin detalles
Código del modelo anterior HRS 1 D 6 PA ST M BL
ø ext. del tubo DIN 3015 T1+2 [mm] 6
Serie DIN3015 Tareas pesadas
Material, elementos de sujeción Poliamida
Superficie interior, elementos de sujeción Superficie interna acanalada
Diseño, pieza DIN 3015 Montaje G