DWM10130RS-22-C-N-05

Número de pieza
4193484
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
Función adicional ninguno
Variante Con amortiguación, sin orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 5
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje 10130
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos DWM10130RS
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 5 - 11
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 60
Tamaño nominal 10
Denominación del objeto DWM10130RS-22-C-N-05
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 4193484
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Folleto de producto ES

(1.06 MB)

DWM10130RS-2. 2-way Pressure Compensator
Folleto de producto EN

(1.06 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)