SRPM20330-22-C-N-08-L25S

Número de pieza
4187903
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
Clase de ajuste Manual
Espacio de montaje 20330
Qmáx válvulas [l/min] 100
Q familia de productos [l/min] 0 - 80
Familia de productos SRPM
Rango de corriente de volumen (l/min) 0 - 25
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Función Válvula de control de caudal
Tamaño nominal 20
Denominación del objeto SRPM20330-22-C-N-08-L25S
Pmáx [bar] 315
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta NBR
N° de material 4187903
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Folleto de producto ES

(0.85 MB)

SRPM20330-22 /-32 3-way flow control val
Folleto de producto EN

(0.85 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)
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
(0.11 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.11 MB)