FAM-5-M-2-A-05-R-H-S-AC-2

Número de pieza
4186052
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Tamaño 5
Datos complementarios Z = Ninguno
Equipamiento metrológico AC = AS1000+CS1310
Concepto de mando S = Estándar
Tipo de bomba de vacío R = Bomba de vacío de paletas rotativas
Tamaño del filtro 05
Tensión A = 400 V-50 Hz-Trifásico
Calefactor H = Calentador
Modelo 2 = Móvil
Medio de funcionamiento M = Aceite mineral

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
4186052 FAM 5 M 2 A 05 R H S AC 2 EN
Información de producto ES

(0.14 MB)

4186052 FAM 5 M 2 A 05 R H S AC 2 EN
Información de producto EN

(0.14 MB)

4186052 FAM 5 M 2 A 05 R H S AC 2 ES
Información de producto ES

(0.14 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto ES

(2.9 MB)

LVU-CD LowViscosity Unit - Coalescer Diesel
Folleto de producto EN

(2.9 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto ES

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Folleto de producto EN

(2.07 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.13 MB)

FAM 3000 series FluidAqua Mobil
Instrucciones de servicio y mantenimiento EN

(3.13 MB)