PDB08PZ-31-C-N-500V500-0 §0504

Número de pieza
4163676
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 60
Función Válvula de alivio de presión prop.
Presión de ajuste [bar] 345
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Versión ratio
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 40-1836
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC08-2
Qmáx válvulas [l/min] 60
Familia de productos PDB08PZ
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 350
Tipo de conector sin bobina
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de ajuste de la presión [bar] 10 - 350
Tamaño nominal 8
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)