DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0

Número de pieza
4156573
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
Función adicional alivio magnético
Variante Con mucha amortiguación, sin orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 6
Presión de ajuste [bar] 200
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje 12121
Qmáx válvulas [l/min] 90
Familia de productos DWM12121ZDMY
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 0 - 350
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 90
Rango de ajuste de la presión [bar] 0-230
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DWM12121ZMDY-23-C-V-06-230V200-0
Pmáx [bar] 250
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación Métrico
Material de la junta FKM
N° de material 4156573
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto ES

(1.11 MB)

Solenoid Coils for Directional Valves
Folleto de producto EN

(1.11 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)