PDB12PY-01-C-N-500V-0

Número de pieza
4151856
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
Bobina Sin bobina
Caudal del consumidor, prod.F 0 - 200
Función Válvula de alivio de presión prop.
Tipo de accionamiento manual de emergencia Sin actuador manual de emergencia        
Variante Estándar
Accionamiento manual de emergencia No
Accionamiento Proporcional
Diseño de la bobina del solenoide 50-1836
Clase de ajuste Herramienta
Espacio de montaje FC12-2
Qmáx válvulas [l/min] 200
Familia de productos PDB12PY
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 8 - 350
Tipo de conector sin bobina
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de ajuste de la presión [bar] 8 - 350
Tamaño nominal 12
Pmáx [bar] 350
Tipo de control Pilotado
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material bobina -
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto ES

(0.76 MB)

Solenoid Coils for Proportional Valves
Folleto de producto EN

(0.76 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)