FAM-10-B-2-H-05-R-H-C1-AC2-2

Número de pieza
4151480
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
Norma EN ISO 12100:2010, EN 60204-1:2018, EN 61000-6-2:2005, EN 61000-6-4:2007 + A1:2011, EN 55011:2009 + A1:2010, EN ISO 13732-1:2008, EN ISO 4413:2010, EN 894-1:1997 + A1:2008
Datos complementarios Z = Series
Equipamiento metrológico AC = Con AS y CS
Grado de filtración Z = Sin elemento filtrante
Material del filtro Z = Sin
Tensión H = 440 V-60 Hz-Trifásico
Modelo 4 = Móvil con calentador
Medio de funcionamiento B = Fácilmente biodegradable
Tamaño y caudal nominal 10 = 10 l/min

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
FAM10-95 2/2 Comfort Instrucciones de se
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.96 MB)

FAM10/15 Instrucciones de servicio y man
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.42 MB)

FAM10-95 2/2 Control Comfort manual de i
Instrucciones de servicio y mantenimiento ES

(3.4 MB)