DW12P-23-C-N-180

Número de pieza
4138622
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
Función adicional ninguno
Variante Con mucha amortiguación, sin orificio de descarga
Diferencia de presión de control [bar] 12
Función Compensador de presión diferencial
Clase de ajuste No ajustable
Espacio de montaje FC12-4
Qmáx válvulas [l/min] 100
Familia de productos DW12P
Rango ajuste pres. Fam. prod. [bar] 4 - 12
Modo de funcionamiento Válvula de corredera
Rango de caudal Q [l/min] 0 - 100
Tamaño nominal 12
Denominación del objeto DW12P-23-C-N-180
Pmáx [bar] 350
Tipo de control De control directo
Tipo de instalación UNF
Material de la junta NBR
N° de material 4138622
Tipo de construcción De rosca

Descargas

Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios
DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folleto de producto ES

(0.29 MB)

DW12P Priority Valve (Pressure Compensator)
Folleto de producto EN

(0.29 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto ES

(1.46 MB)

PDRC04T30D 3-Way Proportional Pressure Control Valve
Folleto de producto EN

(1.46 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Folleto de producto ES

(0.38 MB)

DW08B-01 Pressure compensator
Folleto de producto EN

(0.38 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto ES

(0.12 MB)

Conditions and Instructions for Valves
Folleto de producto EN

(0.12 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto ES

(0.7 MB)

Connection Housings for Cartridge Valves
Folleto de producto EN

(0.7 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto ES

(1.68 MB)

Cartridge Valve Accessories
Folleto de producto EN

(1.68 MB)