Datos técnicos
Presión nominal [MPa] | 0.05 |
---|---|
Presión nominal [bar] | 0.5 |
Tuerca de sujeción | sin (tuerca fij.) |
Tornillo de fijación FSA | 12LR |
Disco de contraste | sin |
Material bastidor FSA | Aluminio |
Material pieza de conexión FSA | Aluminio |
Otra función (y torn. hueco) | Sin |
Material tubo | Vidrio |
Geometría del tubo | Redondo |
Material junta tórica/arandela de sellado | NBR |
Tamaño nominal FSA/FSK | 88 |
Certificado de aceptación/prueba | sin aceptación |
Descargas
Los datos CAD no se encuentran a nivel de categoría de productos. En su lugar, pueden encontrarse directamente a nivel de producto individual.
Medios

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Folleto de producto
ES
(0.57 MB)

FSAR Fluid level gauge with pipe connection
Folleto de producto
EN
(0.57 MB)